- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbara med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1848
Stjärnvred plast DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K1811
Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1871
T-handtag plast
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0260_KRäfflade rattar med gängad bussning Form K |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå. Bussning av stål 5.8.Utförande:Stål blåkromaterat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| Storlek | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0260.2105 | K | svartgrå RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21051 | K | orange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21052 | K | signalgrön RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21053 | K | blå RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21055 | K | ljusgrå RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21056 | K | trafikrött RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21057 | K | rapsgul RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.2106 | K | svartgrå RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21061 | K | orange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21062 | K | signalgrön RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21063 | K | blå RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21065 | K | ljusgrå RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21066 | K | trafikrött RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.21067 | K | rapsgul RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 17,29 SEK | | K0260.2108 | K | svartgrå RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.21081 | K | orange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.21082 | K | signalgrön RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.21083 | K | blå RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.21085 | K | ljusgrå RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.21086 | K | trafikrött RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.21087 | K | rapsgul RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 18,94 SEK | | K0260.2208 | K | svartgrå RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.22081 | K | orange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.22082 | K | signalgrön RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.22083 | K | blå RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.22085 | K | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.22086 | K | trafikrött RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.22087 | K | rapsgul RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 22,83 SEK | | K0260.2210 | K | svartgrå RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.22101 | K | orange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.22102 | K | signalgrön RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.22103 | K | blå RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.22105 | K | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.22106 | K | trafikrött RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.22107 | K | rapsgul RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 23,02 SEK | | K0260.2310 | K | svartgrå RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.23101 | K | orange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.23102 | K | signalgrön RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.23103 | K | blå RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.23105 | K | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.23106 | K | trafikrött RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.23107 | K | rapsgul RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 27,88 SEK | | K0260.2312 | K | svartgrå RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | | K0260.23121 | K | orange RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | | K0260.23122 | K | signalgrön RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | | K0260.23123 | K | blå RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | | K0260.23125 | K | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | | K0260.23126 | K | trafikrött RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | | K0260.23127 | K | rapsgul RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 30,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|