K1473Räfflade skruvar i plast, antistatiska |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast polyamid, förstärkt, grafitsvart. Gängbultar stål 5.8.Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge). En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.). För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1. Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.Fördelar:Som skydd för ömtåliga elektriska eller elektroniska delar, komponenter och apparater. Användningsområden: elmontage, apparatkonstruktion enligt ATEX-direktiv. Tillverkade av speciell plast som avleder elektricitet. ESD-manöverdelarna har utvecklats speciellt för användning i ESD-skyddszoner. De räfflade skruvarna kan dras åt och lossas utan verktyg.Säkerhet:Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk. När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen. För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls. Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.
Målgrupper: Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU. Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1473.11180424X10 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 32,07 SEK | | K1473.11180424X15 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 32,62 SEK | | K1473.11200524X10 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 32,62 SEK | | K1473.11200524X15 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 33,36 SEK | | K1473.11200524X20 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 33,91 SEK | | K1473.11250624X10 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 33,91 SEK | | K1473.11250624X15 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 34,77 SEK | | K1473.11250624X20 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 35,84 SEK | | K1473.11320824X15 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 37,02 SEK | | K1473.11320824X20 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 38,53 SEK | | K1473.11320824X30 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 41,11 SEK | | K1473.11401024X20 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 43,48 SEK | | K1473.11401024X30 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 44,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|