BeskrivningMaterial:Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Bussning resp. gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Färgkombinationen svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.På begäran:Fler utförandenSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0779.5006X15 | L | stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 15 | | | 60,19 SEK | | K0779.5006X20 | L | stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 | | | 60,19 SEK | | K0779.5006X25 | L | stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 | | | 62,07 SEK | | K0779.5006X30 | L | stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 | | | 62,07 SEK | | K0779.5008X20 | L | stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 | | | 63,86 SEK | | K0779.5008X25 | L | stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 | | | 63,86 SEK | | K0779.5008X30 | L | stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 | | | 63,86 SEK | | K0779.5008X40 | L | stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 | | | 63,86 SEK | | K0779.5010X30 | L | stål | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 | | | 67,62 SEK | | K0779.5010X40 | L | stål | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 | | | 67,62 SEK | | K0779.5010X50 | L | stål | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 50 | | | 67,62 SEK | | K0779.05006X15 | L | rostfritt stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 15 | | | 68,66 SEK | | K0779.05006X20 | L | rostfritt stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 | | | 68,66 SEK | | K0779.05006X25 | L | rostfritt stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 | | | 72,42 SEK | | K0779.05006X30 | L | rostfritt stål | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 | | | 72,42 SEK | | K0779.05008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 | | | 74,31 SEK | | K0779.05008X25 | L | rostfritt stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 | | | 74,31 SEK | | K0779.05008X30 | L | rostfritt stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 | | | 74,31 SEK | | K0779.05008X40 | L | rostfritt stål | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 | | | 74,31 SEK | | K0779.05010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 | | | 78,17 SEK | | K0779.05010X40 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 | | | 78,17 SEK | | K0779.05010X50 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 50 | | | 78,17 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|