K1099Räfflade knoppar aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i aluminium. Lock termoplast PA6. Gängstift rostfritt stål.Utförande:Grundkropp svart anodiserad. Lock ljusgrått RAL 7035. Gängstift blankt.På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D4 | H | H2 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1099.27085 | 8 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 | | | 49,05 SEK | | K1099.27105 | 10 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 | | | 49,05 SEK | | K1099.34105 | 10 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 | | | 73,23 SEK | | K1099.34125 | 12 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 | | | 73,23 SEK | | K1099.42125 | 12 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 | | | 106,84 SEK | | K1099.42145 | 14 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 | | | 106,84 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|