K0140Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.
Rostfritt stål 1.4305. Utförande:Automatstål brunerat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:* I denna längd levereras den letterskruven med skaft (gängfristick utgår).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0140.04X10 | automatstål | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 9,69 SEK | | K0140.04X16 | automatstål | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 11,09 SEK | | K0140.04X20 | automatstål | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 12,81 SEK | | K0140.05X10 | automatstål | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 12,05 SEK | | K0140.05X16 | automatstål | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 12,92 SEK | | K0140.05X20 | automatstål | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 14,10 SEK | | K0140.06X10 | automatstål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 15,28 SEK | | K0140.06X16 | automatstål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 17,00 SEK | | K0140.06X20 | automatstål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 18,62 SEK | | K0140.06X25 | automatstål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 20,13 SEK | | K0140.08X16 | automatstål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 23,79 SEK | | K0140.08X20 | automatstål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 25,51 SEK | | K0140.08X25 | automatstål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 28,41 SEK | | K0140.08X30 | automatstål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 33,58 SEK | | K0140.10X20 | automatstål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 36,38 SEK | | K0140.10X25 | automatstål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 39,50 SEK | | K0140.10X30 | automatstål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 41,23 SEK | | K0140.10X40 | automatstål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 47,04 SEK | | K0140.042X10 | rostfritt stål | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 20,99 SEK | | K0140.042X16 | rostfritt stål | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 23,58 SEK | | K0140.042X20 | rostfritt stål | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 26,91 SEK | | K0140.052X10 | rostfritt stål | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 25,18 SEK | | K0140.052X16 | rostfritt stål | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 27,55 SEK | | K0140.052X20 | rostfritt stål | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 30,25 SEK | | K0140.062X10 | rostfritt stål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 32,83 SEK | | K0140.062X16 | rostfritt stål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 35,63 SEK | | K0140.062X20 | rostfritt stål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 39,29 SEK | | K0140.062X25 | rostfritt stål | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 42,62 SEK | | K0140.082X16 | rostfritt stål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 50,91 SEK | | K0140.082X20 | rostfritt stål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 54,46 SEK | | K0140.082X25 | rostfritt stål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 59,74 SEK | | K0140.082X30 | rostfritt stål | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 65,01 SEK | | K0140.102X20 | rostfritt stål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 77,06 SEK | | K0140.102X25 | rostfritt stål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 83,95 SEK | | K0140.102X30 | rostfritt stål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 91,16 SEK | | K0140.102X40 | rostfritt stål | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 115,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|