HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
K0137

Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:

Automatstål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Automatstål brunerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Eftersom haptiken är bättre har en grövre räffling valts trots DIN.Ritningsinformation:
Form A: utan stifthål
Form B: med stifthål

- Borra och brotscha stifthål vid hopsättningen.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0137 Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 280 kB

Ritningar (total översikt)

Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303

Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 Form A, utan stifthål

Mer information

Ritningar

Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 Form A, utan stifthål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D3D4HKTCADTillb.PrisBeställ
K0137.105AautomatstålM52014151287 12,70 SEK
K0137.106AautomatstålM624161814108 14,97 SEK
K0137.108AautomatstålM8302024171210 20,13 SEK
K0137.110AautomatstålM10362830201412 30,89 SEK
K0137.112AautomatstålM12403234241614 43,91 SEK
K0137.1052Arostfritt stålM52014151287 26,05 SEK
K0137.1062Arostfritt stålM624161814108 30,25 SEK
K0137.1082Arostfritt stålM8302024171210 41,01 SEK
K0137.1102Arostfritt stålM10362830201412 62,64 SEK
K0137.1122Arostfritt stålM12403234241614 86,53 SEK

Lettermuttrar av stål DIN 6303 Form B, med stifthål

Mer information

Ritningar

Lettermuttrar av stål DIN 6303 Form B, med stifthål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
grundkropp
DD1D3D4D5
förborrad
EHKTPassande
cylilnderstift
ISO 2338
CADTillb.PrisBeställ
K0137.205BautomatstålM52014151,42,512871,5 16,57 SEK
K0137.206BautomatstålM62416181,42,5141081,5 19,37 SEK
K0137.208BautomatstålM83020241,931712102 26,37 SEK
K0137.210BautomatstålM103628302,942014123 38,43 SEK
K0137.212BautomatstålM124032343,942416144 51,13 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se