HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
K0154

Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Termoplast skiffergrå.
Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Blank bussning resp. gängbult.Användning:De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, virus, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA).
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.

Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
Fördelar:Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.Användning:På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0154 Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål 158 kB
 MEDI grip 1,4 MB
 Certificate MEDIgrip 176 kB

Ritningar (total översikt)

Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål

Stjärnvred antibakteriella
liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål, Form K

Mer information

Ritningar

Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål, Form K

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D8HH3TCADTillb.PrisBeställ
K0154.12208144KM84018251314 16,63 SEK

Stjärnvred antibakteriella
liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål, Form L

Mer information

Ritningar

Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål, Form L

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D8HH3LCADTillb.PrisBeställ
K0154.12408144X25LM84018251325 21,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se