HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
För att visa produktfilmerna behöver du en HTML5-anpassad webbläsare eller Adobe Flash Plugin.
Alla produktfilmer är Full HD i 1920x1080 pixlar. För att visa innehållet i full storlek och kvalitet ska du klicka nere till höger på zoom-knappen under uppspelningen.