Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning, Form K, gängad bussning |
Mer information |
Beställningsnr. | Material komponent | Form | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1514.23206 | stål | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 15,54 SEK | | K1514.24006 | stål | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 17,87 SEK | | K1514.24008 | stål | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 17,87 SEK | | K1514.25008 | stål | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 25,45 SEK | | K1514.25010 | stål | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 25,45 SEK | | K1514.26310 | stål | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 32,35 SEK | | K1514.26312 | stål | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 32,35 SEK | | K1514.33206 | rostfritt stål | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 24,19 SEK | | K1514.34006 | rostfritt stål | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 32,35 SEK | | K1514.34008 | rostfritt stål | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 32,35 SEK | | K1514.35008 | rostfritt stål | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 41,57 SEK | | K1514.35010 | rostfritt stål | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 41,57 SEK | | K1514.36310 | rostfritt stål | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 49,73 SEK | | K1514.36312 | rostfritt stål | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 49,73 SEK | |
|
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning, Form L, yttergänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Material komponent | Form | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1514.43206X10 | stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 24,77 SEK | | K1514.43206X15 | stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 24,77 SEK | | K1514.43206X20 | stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 25,45 SEK | | K1514.43206X25 | stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 26,61 SEK | | K1514.43206X30 | stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 26,61 SEK | | K1514.44008X15 | stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 27,20 SEK | | K1514.44008X20 | stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 27,69 SEK | | K1514.44008X25 | stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 28,94 SEK | | K1514.44008X30 | stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 29,43 SEK | | K1514.44008X40 | stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 30,11 SEK | | K1514.44008X50 | stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 30,60 SEK | | K1514.45010X20 | stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 38,27 SEK | | K1514.45010X25 | stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 39,82 SEK | | K1514.45010X30 | stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 41,09 SEK | | K1514.45010X40 | stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 41,57 SEK | | K1514.45010X50 | stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 42,15 SEK | | K1514.45010X60 | stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 42,74 SEK | | K1514.46312X20 | stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 48,47 SEK | | K1514.46312X25 | stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 49,15 SEK | | K1514.46312X30 | stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 50,31 SEK | | K1514.46312X40 | stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 51,38 SEK | | K1514.46312X50 | stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 52,64 SEK | | K1514.46312X60 | stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 53,71 SEK | | K1514.53206X10 | rostfritt stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 36,32 SEK | | K1514.53206X15 | rostfritt stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 36,32 SEK | | K1514.53206X20 | rostfritt stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 36,32 SEK | | K1514.53206X25 | rostfritt stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 38,27 SEK | | K1514.53206X30 | rostfritt stål | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 38,27 SEK | | K1514.54008X15 | rostfritt stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 40,51 SEK | | K1514.54008X20 | rostfritt stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 40,51 SEK | | K1514.54008X25 | rostfritt stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 40,51 SEK | | K1514.54008X30 | rostfritt stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 40,51 SEK | | K1514.54008X40 | rostfritt stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 41,09 SEK | | K1514.54008X50 | rostfritt stål | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 41,09 SEK | | K1514.55010X20 | rostfritt stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 57,11 SEK | | K1514.55010X25 | rostfritt stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 57,11 SEK | | K1514.55010X30 | rostfritt stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 57,11 SEK | | K1514.55010X40 | rostfritt stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 57,11 SEK | | K1514.55010X50 | rostfritt stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 57,99 SEK | | K1514.55010X60 | rostfritt stål | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 57,99 SEK | | K1514.56312X20 | rostfritt stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 76,34 SEK | | K1514.56312X25 | rostfritt stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 76,34 SEK | | K1514.56312X30 | rostfritt stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 76,34 SEK | | K1514.56312X40 | rostfritt stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 78,00 SEK | | K1514.56312X50 | rostfritt stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 78,00 SEK | | K1514.56312X60 | rostfritt stål | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 78,00 SEK | |
|