HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
K0153

Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningProduktbeskrivning:Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material:Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Ritningsinformation:
Form K: gängbussning
Form L: yttergänga
Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0153 Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning 184 kB

Ritningar (total översikt)

Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning

Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning, Form K, med gängad bussning

Mer information

Ritningar

Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning, Form K, med gängad bussning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2HH2H3TCADTillb.PrisBeställ
K0153.13306KM63213,521119,512 49,53 SEK
K0153.13308KM84013,525131012 54,30 SEK
K0153.13310KM10501932171217 69,15 SEK

Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning, yttergänga, Form L, med yttergänga

Mer information

Ritningar

Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning, yttergänga, Form L, med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2HH2H3LCADTillb.PrisBeställ
K0153.13506X20LM63213,521119,520 51,28 SEK
K0153.13508X20LM84013,525131020 56,14 SEK
K0153.13508X30LM84013,525131030 61,29 SEK
K0153.13510X30LM10501950321230 73,14 SEK
K0153.13510X40LM10501950321240 79,25 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se