- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbara med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1848
Stjärnvred plast DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K1811
Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1871
T-handtag plast
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0155Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stjärnvred av termoplast. Bussning resp. gängbult av stål. Säkerhetsband av elastisk TPU.Utförande:Bussning resp. gängbult förzinkad och blåkromaterad.Anmärkning:Δ Ange önskad färg på locket här. Om locket ska vara svart behövs ingen färgkod.
Med säkerhetsbandet kan stjärnvredet fästas i en grundkropp så att det inte kommer bort. Stjärnvredet finns då alltid till hands vid föremålet. Stjärnvredet blir lättare att montera/demontera och kan inte försvinna.Montage:Montera inte när bandet är spänt. Observera i- och urskruvat tillstånd.Tillbehör:Säkerhetsbandet kan även beställas som tillbehör, se K0743.04190.Ritningsinformation:Form KS: gängbussning, med lock Form LS: yttergänga Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, innergänga, Form KS |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0155.604 | KS | svart | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6045 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6046 | KS | trafikrött RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6047 | KS | rapsgul RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.605 | KS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6055 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6056 | KS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6057 | KS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6061 | KS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.60615 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.60616 | KS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.60617 | KS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.6051 | KS | svart | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.60515 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.60516 | KS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.60517 | KS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.606 | KS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.6065 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.6066 | KS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.6067 | KS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,92 SEK | | K0155.608 | KS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.6085 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.6086 | KS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.6087 | KS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.6101 | KS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.61015 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.61016 | KS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.61017 | KS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 13,68 SEK | | K0155.6081 | KS | svart | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.60815 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.60816 | KS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.60817 | KS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.610 | KS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.6105 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.6106 | KS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.6107 | KS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.6121 | KS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.61215 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.61216 | KS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.61217 | KS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 17,67 SEK | | K0155.6102 | KS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.61025 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.61026 | KS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.61027 | KS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.612 | KS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.6125 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.6126 | KS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.6127 | KS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 25,27 SEK | | K0155.616 | KS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 33,06 SEK | | K0155.6165 | KS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 33,06 SEK | | K0155.6166 | KS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 33,06 SEK | | K0155.6167 | KS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 33,06 SEK | |
|
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, yttergänga, Form LS |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0155.705X10 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.7055X10 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.7056X10 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.7057X10 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.705X15 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.7055X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.7056X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.7057X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.705X20 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.7055X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.7056X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.7057X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.705X25 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.7055X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.7056X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.7057X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.705X30 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.7055X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.7056X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.7057X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.705X35 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.7055X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.7056X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.7057X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.705X40 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.7055X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.7056X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.7057X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.705X45 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.7055X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.7056X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.7057X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.705X50 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.7055X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.7056X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.7057X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.705X60 | LS | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7055X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7056X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7057X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.706X10 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.7065X10 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.7066X10 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.7067X10 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 11,69 SEK | | K0155.706X15 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.7065X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.7066X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.7067X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 11,69 SEK | | K0155.706X20 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.7065X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.7066X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.7067X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 11,69 SEK | | K0155.706X25 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.7065X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.7066X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.7067X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 11,78 SEK | | K0155.706X30 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.7065X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.7066X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.7067X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 11,78 SEK | | K0155.706X35 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.7065X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.7066X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.7067X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 12,07 SEK | | K0155.706X40 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.7065X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.7066X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.7067X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 12,16 SEK | | K0155.706X45 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.7065X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.7066X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.7067X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 12,35 SEK | | K0155.706X50 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.7065X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.7066X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.7067X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 12,54 SEK | | K0155.706X60 | LS | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7065X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7066X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7067X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 12,92 SEK | | K0155.7061X10 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.70615X10 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.70616X10 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.70617X10 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0155.7061X15 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.70615X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.70616X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.70617X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.7061X20 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.70615X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.70616X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.70617X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.7061X25 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.70615X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.70616X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.70617X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.7061X30 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.70615X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.70616X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.70617X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.7061X35 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.70615X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.70616X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.70617X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.7061X40 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.70615X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.70616X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.70617X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.7061X45 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.70615X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.70616X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.70617X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.7061X50 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.70615X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.70616X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.70617X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.7061X60 | LS | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.70615X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.70616X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.70617X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.708X15 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.7085X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.7086X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.7087X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0155.708X20 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.7085X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.7086X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.7087X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 12,73 SEK | | K0155.708X25 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.7085X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.7086X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.7087X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 12,83 SEK | | K0155.708X30 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.7085X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.7086X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.7087X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 12,83 SEK | | K0155.708X35 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.7085X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.7086X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.7087X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 12,92 SEK | | K0155.708X40 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.7085X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.7086X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.7087X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 13,02 SEK | | K0155.708X45 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.7085X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.7086X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.7087X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 13,11 SEK | | K0155.708X50 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.7085X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.7086X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.7087X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 13,30 SEK | | K0155.708X60 | LS | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.7085X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.7086X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.7087X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 13,68 SEK | | K0155.7081X15 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.70815X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.70816X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.70817X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.7081X20 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.70815X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.70816X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.70817X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.7081X25 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.70815X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.70816X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.70817X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.7081X30 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.70815X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.70816X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.70817X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.7081X35 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.70815X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.70816X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.70817X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.7081X40 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.70815X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.70816X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.70817X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.7081X45 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.70815X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.70816X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.70817X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.7081X50 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.70815X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.70816X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.70817X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.7081X60 | LS | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.70815X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.70816X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.70817X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.710X15 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.7105X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.7106X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.7107X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 15,58 SEK | | K0155.710X20 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.7105X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.7106X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.7107X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 15,58 SEK | | K0155.710X25 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.7105X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.7106X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.7107X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 15,58 SEK | | K0155.710X30 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.7105X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.7106X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.7107X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 15,96 SEK | | K0155.710X35 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.7105X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.7106X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.7107X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 16,15 SEK | | K0155.710X40 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.7105X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.7106X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.7107X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 16,25 SEK | | K0155.710X45 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.7105X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.7106X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.7107X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 16,63 SEK | | K0155.710X50 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.7105X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.7106X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.7107X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 16,72 SEK | | K0155.710X60 | LS | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.7105X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.7106X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.7107X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 17,20 SEK | | K0155.7101X15 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.71015X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.71016X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.71017X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.7101X20 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.71015X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.71016X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.71017X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.7101X25 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.71015X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.71016X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.71017X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.7101X30 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.71015X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.71016X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.71017X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.7101X35 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.71015X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.71016X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.71017X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.7101X40 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.71015X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.71016X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.71017X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.7101X45 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.71015X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.71016X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.71017X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.7101X50 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.71015X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.71016X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.71017X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.7101X60 | LS | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.71015X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.71016X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.71017X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.712X15 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.7125X15 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.7126X15 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.7127X15 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 21,19 SEK | | K0155.712X20 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.7125X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.7126X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.7127X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 21,28 SEK | | K0155.712X25 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.7125X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.7126X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.7127X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 21,38 SEK | | K0155.712X30 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.7125X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.7126X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.7127X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 21,57 SEK | | K0155.712X35 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.7125X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.7126X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.7127X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 22,04 SEK | | K0155.712X40 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.7125X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.7126X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.7127X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 22,71 SEK | | K0155.712X45 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.7125X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.7126X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.7127X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 23,37 SEK | | K0155.712X50 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.7125X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.7126X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.7127X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 23,85 SEK | | K0155.712X60 | LS | svart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.7125X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.7126X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.7127X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 24,51 SEK | | K0155.7102X20 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.71025X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.71026X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.71027X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.7102X25 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.71025X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.71026X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.71027X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.7102X30 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.71025X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.71026X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.71027X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.7102X35 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.71025X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.71026X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.71027X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.7102X40 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.71025X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.71026X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.71027X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.7102X45 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.71025X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.71026X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.71027X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.7102X50 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.71025X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.71026X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.71027X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.7102X60 | LS | svart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.71025X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.71026X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.71027X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.7121X20 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.71215X20 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.71216X20 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.71217X20 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 27,27 SEK | | K0155.7121X25 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.71215X25 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.71216X25 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.71217X25 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 27,36 SEK | | K0155.7121X30 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.71215X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.71216X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.71217X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 27,55 SEK | | K0155.7121X35 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.71215X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.71216X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.71217X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 28,69 SEK | | K0155.7121X40 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.71215X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.71216X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.71217X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 29,45 SEK | | K0155.7121X45 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.71215X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.71216X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.71217X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 30,02 SEK | | K0155.7121X50 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.71215X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.71216X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.71217X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 30,40 SEK | | K0155.7121X60 | LS | svart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.71215X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.71216X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.71217X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 31,45 SEK | | K0155.716X30 | LS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 38,48 SEK | | K0155.7165X30 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 38,48 SEK | | K0155.7166X30 | LS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 38,48 SEK | | K0155.7167X30 | LS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 38,48 SEK | | K0155.716X35 | LS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 39,14 SEK | | K0155.7165X35 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 39,14 SEK | | K0155.7166X35 | LS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 39,14 SEK | | K0155.7167X35 | LS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 39,14 SEK | | K0155.716X40 | LS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 40,38 SEK | | K0155.7165X40 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 40,38 SEK | | K0155.7166X40 | LS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 40,38 SEK | | K0155.7167X40 | LS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 40,38 SEK | | K0155.716X45 | LS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 41,52 SEK | | K0155.7165X45 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 41,52 SEK | | K0155.7166X45 | LS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 41,52 SEK | | K0155.7167X45 | LS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 41,52 SEK | | K0155.716X50 | LS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 43,04 SEK | | K0155.7165X50 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 43,04 SEK | | K0155.7166X50 | LS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 43,04 SEK | | K0155.7167X50 | LS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 43,04 SEK | | K0155.716X60 | LS | svart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 44,18 SEK | | K0155.7165X60 | LS | ljusgrå RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 44,18 SEK | | K0155.7166X60 | LS | trafikrött RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 44,18 SEK | | K0155.7167X60 | LS | rapsgul RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 44,18 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|