- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbara med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1848
Stjärnvred plast DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K1811
Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1871
T-handtag plast
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0159Kulknoppar släta DIN 319 utökade |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Bussning av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.Montage:Montering av Form L: Kulknopparna hamras på med lätta slag. Använd endast en gummi- eller plasthammare som inte väger mer än 200 g!
Utförande K0159.21604 har en bussning av mässing. Utförandena K0159.23008, K0159.23508 och K0159.24008 har en bussning av förkopprat stål. Skafttolerans:Kulknoppar med klämhylsa kan placeras på vanliga stänger med tolerans h9. Den medföljande klämhylsan garanterar att den sitter fast ordentligt.Ritningsinformation:Form C: pressad gänga Form E: gängbussning Form L: klämhylsa Form M: koniskt hål Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Kulknoppar släta DIN 319 utökade, Form C, med gänga i gjutplast |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.11604 | C | svart | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 3,60 SEK | | K0159.11605 | C | svart | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 3,60 SEK | | K0159.11606 | C | svart | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 3,89 SEK | | K0159.12005 | C | svart | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 3,69 SEK | | K0159.12006 | C | svart | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 3,69 SEK | | K0159.12506 | C | svart | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 4,57 SEK | | K0159.12508 | C | svart | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 4,57 SEK | | K0159.13008 | C | svart | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 7,48 SEK | | K0159.13208 | C | svart | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 5,63 SEK | | K0159.13210 | C | svart | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 5,63 SEK | | K0159.13508 | C | svart | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 8,45 SEK | | K0159.13510 | C | svart | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 8,45 SEK | | K0159.14008 | C | svart | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 9,81 SEK | | K0159.14010 | C | svart | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 9,81 SEK | | K0159.14012 | C | svart | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 9,81 SEK | | K0159.14510 | C | svart | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 13,21 SEK | | K0159.14512 | C | svart | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 13,21 SEK | | K0159.15010 | C | svart | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 15,35 SEK | | K0159.15012 | C | svart | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 15,35 SEK | | K0159.116041 | C | röd | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 4,76 SEK | | K0159.116051 | C | röd | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 4,76 SEK | | K0159.120051 | C | röd | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 5,24 SEK | | K0159.120061 | C | röd | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 5,24 SEK | | K0159.125061 | C | röd | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 5,83 SEK | | K0159.125081 | C | röd | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 5,83 SEK | | K0159.130081 | C | röd | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 9,62 SEK | | K0159.132081 | C | röd | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 8,45 SEK | | K0159.140081 | C | röd | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 13,89 SEK | | K0159.135101 | C | röd | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 11,85 SEK | | K0159.140101 | C | röd | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 13,89 SEK | | K0159.150101 | C | röd | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 21,56 SEK | | K0159.150121 | C | röd | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 21,56 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.21604 | E | svart | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 4,66 SEK | | K0159.22005 | E | svart | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 5,05 SEK | | K0159.22006 | E | svart | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 5,05 SEK | | K0159.22506 | E | svart | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 5,83 SEK | | K0159.22508 | E | svart | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 6,32 SEK | | K0159.23008 | E | svart | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 9,81 SEK | | K0159.23208 | E | svart | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 11,17 SEK | | K0159.23210 | E | svart | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 11,27 SEK | | K0159.23508 | E | svart | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 11,07 SEK | | K0159.23510 | E | svart | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 11,46 SEK | | K0159.24008 | E | svart | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 | | | 13,51 SEK | | K0159.24010 | E | svart | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 14,18 SEK | | K0159.24012 | E | svart | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 16,03 SEK | | K0159.24510 | E | svart | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 | | | 18,07 SEK | | K0159.24512 | E | svart | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 | | | 18,56 SEK | | K0159.25010 | E | svart | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 22,05 SEK | | K0159.25012 | E | svart | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 22,63 SEK | | K0159.220051 | E | röd | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 6,41 SEK | | K0159.225061 | E | röd | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 7,77 SEK | | K0159.230081 | E | röd | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 13,89 SEK | | K0159.235101 | E | röd | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 17,20 SEK | | K0159.240101 | E | röd | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 19,81 SEK | | K0159.240121 | E | röd | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 22,53 SEK | | K0159.250121 | E | röd | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 31,66 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.42005 | L | svart | 5 | 20 | 12 | 18 | 13 | | | 13,51 SEK | | K0159.42506 | L | svart | 6 | 25 | 15 | 23 | 16 | | | 12,63 SEK | | K0159.42508 | L | svart | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 12,63 SEK | | K0159.43208 | L | svart | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 15,45 SEK | | K0159.43210 | L | svart | 10 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 15,45 SEK | | K0159.44010 | L | svart | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 21,08 SEK | | K0159.44012 | L | svart | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 23 | | | 21,08 SEK | | K0159.45012 | L | svart | 12 | 50 | 28 | 48 | 20 | | | 32,93 SEK | |
|
Kulknoppar släta DIN 319 utökade, Form M, med koniskt borrat hål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.31604 | M | svart | 4 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 3,69 SEK | | K0159.32005 | M | svart | 5 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 3,89 SEK | | K0159.32506 | M | svart | 6 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 5,05 SEK | | K0159.32508 | M | svart | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 5,05 SEK | | K0159.33208 | M | svart | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 6,90 SEK | | K0159.33210 | M | svart | 10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 6,90 SEK | | K0159.34010 | M | svart | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 10,98 SEK | | K0159.34012 | M | svart | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 10,98 SEK | | K0159.35012 | M | svart | 12 | 50 | 28 | 48 | 22 | | | 18,17 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|