K1378Fem-stjärnvred plast låsbara |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtag av termoplast.
Bussning resp. gängbult av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Handtag svartgrå RAL7021 eller röd liknande RAL3020. Ståldelar blåkromaterade. Rostfritt stål blankt.Anmärkning:De låsbara fem-stjärnvreden hindrar skruvfästet från att lossa obefogat. Mellan vredet och den gängade delen skapar låscylindern en formslutande förbindelse som även kan brytas igen. Finns ingen formslutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen. På så sätt kan skruvfästet inte öppnas obefogat.
Detta låsbara fem-stjärnvred levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt). Samma nyckel kan användas till alla lås. På begäran:Fler utförandenSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material komponent | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1378.6806 | stål | svartgrått | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 187,05 SEK | | K1378.6808 | stål | svartgrått | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 188,34 SEK | | K1378.6810 | stål | svartgrått | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 190,93 SEK | | K1378.06806 | rostfritt stål | svartgrått | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 205,89 SEK | | K1378.06808 | rostfritt stål | svartgrått | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 207,18 SEK | | K1378.06810 | rostfritt stål | svartgrått | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 210,20 SEK | | K1378.846806 | stål | röd | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 187,05 SEK | | K1378.846808 | stål | röd | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 188,34 SEK | | K1378.846810 | stål | röd | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 190,93 SEK | | K1378.0846806 | rostfritt stål | röd | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 205,89 SEK | | K1378.0846808 | rostfritt stål | röd | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 207,18 SEK | | K1378.0846810 | rostfritt stål | röd | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 210,20 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material komponent | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1378.6808X20 | stål | svartgrått | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 181,78 SEK | | K1378.6810X20 | stål | svartgrått | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 183,08 SEK | | K1378.06808X20 | rostfritt stål | svartgrått | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 199,97 SEK | | K1378.06810X20 | rostfritt stål | svartgrått | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 201,47 SEK | | K1378.846808X20 | stål | röd | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 181,78 SEK | | K1378.846810X20 | stål | röd | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 183,08 SEK | | K1378.0846808X20 | rostfritt stål | röd | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 199,97 SEK | | K1378.0846810X20 | rostfritt stål | röd | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 201,47 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|