K0260_DRäfflade rattar med gängad bussning, Form D |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå. Bussning av stål 5.8.Utförande:Stål blåkromaterat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0260.1105 | D | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 14,92 SEK | | K0260.1106 | D | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 14,92 SEK | | K0260.1108 | D | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | | | 16,72 SEK | | K0260.1208 | D | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 19,86 SEK | | K0260.1210 | D | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 20,05 SEK | | K0260.1310 | D | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 | | | 24,23 SEK | | K0260.1312 | D | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 | | | 26,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|