HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
K0251

Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast, skiffergrå.
Bussning av rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Rostfritt stål, blankt.Användning:De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, virus, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA).
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.

Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
Fördelar:Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.Användning:På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0251 Svampformade knoppar antibakteriella med innergänga, ståldelar av rostfritt stål 205 kB
 MEDI grip 1,4 MB
 Certificate MEDIgrip 176 kB

Ritningar

Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
Färg
grundkropp
GängtypDD1D2D3HH1TCADTillb.PrisBeställ
K0251.12005144rostfritt stålskiffergrå RAL 7015innergängaM5211219211010 18,15 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se