text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Nivåindikatorer / gängade pluggar
Oljenivåindikatorer
Oljenivåindikatorer
Benämning
Oljemätsticka
Oljenivåindikator
Utförande 1
med elektr. nivå- och temperaturövervakning
med elektr. nivåövervakning
med elektr. temperaturövervakning
med ventilation
utan termometer
utan ventilation
Material grundkropp
aluminium
plast
stål
termoplast
Längd
103
107
151
156
164
286
325
326,6
425
426,6
525
526,6
Termometerskala
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
Filter
Poster/sida
10
av 10 poster
Handtag och knoppar från KIPP
Allt med ordentligt grepp!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
10
av 10 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Benämning
Oljemätsticka
Oljenivåindikator
Utförande 1
med elektr. nivå- och temperaturövervakning
med elektr. nivåövervakning
med elektr. temperaturövervakning
med ventilation
utan termometer
utan ventilation
Material grundkropp
aluminium
plast
stål
termoplast
Längd
103
107
151
156
164
286
325
326,6
425
426,6
525
526,6
Termometerskala
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!