K0273Vinghandtag rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4308. Utförande:Polerat eller blästratPå begäran:Vinghandtag med yttergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0273.904 | polerat | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 71,20 SEK | | K0273.905 | polerat | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 71,20 SEK | | K0273.906 | polerat | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 71,20 SEK | | K0273.105 | polerat | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 106,36 SEK | | K0273.106 | polerat | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 106,36 SEK | | K0273.208 | polerat | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 130,83 SEK | | K0273.210 | polerat | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 130,83 SEK | | K0273.9041 | blasted | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 38,66 SEK | | K0273.9051 | blasted | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 38,66 SEK | | K0273.9061 | blasted | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 38,66 SEK | | K0273.1051 | blasted | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 51,09 SEK | | K0273.1061 | blasted | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 51,09 SEK | | K0273.2081 | blasted | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 87,22 SEK | | K0273.2101 | blasted | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 87,22 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|