K0260_HRäfflade rattar med passhylsa, Form H |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå. Bussning av stål 5.8.Utförande:Stål blåkromaterat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| Storlek | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0260.4106 | H | svartgrå RAL 7021 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.41061 | H | orange RAL 2004 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.41062 | H | signalgrön RAL 6032 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.41063 | H | blå RAL 5017 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.41065 | H | ljusgrå RAL 7035 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.41066 | H | trafikrött RAL 3020 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.41067 | H | rapsgul RAL 1021 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 18,07 SEK | | K0260.4208 | H | svartgrå RAL 7021 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.42081 | H | orange RAL 2004 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.42082 | H | signalgrön RAL 6032 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.42083 | H | blå RAL 5017 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.42085 | H | ljusgrå RAL 7035 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.42086 | H | trafikrött RAL 3020 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.42087 | H | rapsgul RAL 1021 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 24,58 SEK | | K0260.4310 | H | svartgrå RAL 7021 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | | K0260.43101 | H | orange RAL 2004 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | | K0260.43102 | H | signalgrön RAL 6032 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | | K0260.43103 | H | blå RAL 5017 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | | K0260.43105 | H | ljusgrå RAL 7035 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | | K0260.43106 | H | trafikrött RAL 3020 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | | K0260.43107 | H | rapsgul RAL 1021 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 35,46 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|