HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
K0155

Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Termoplast, grafitsvart.
Bussning resp. gängbult av stål 5.8.
Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Säkerhet:Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Ritningsinformation:
Form K: gängbussning, med lock
Form L: yttergänga
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0155 Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336 159 kB
 ESD 202 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Ritningar (total översikt)

Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336

Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336, innergänga, Form K

Mer information

Ritningar

Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336, innergänga, Form K

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

DD1D8HH3TCADTillb.PrisBeställ
K0155.1120824KM84018251314 13,21 SEK

Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336, yttergänga, Form L

Mer information

Ritningar

Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336, yttergänga, Form L

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

DD1D8HH3LCADTillb.PrisBeställ
K0155.11408124X25LM84018251325 17,20 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se