K1291Stjärnvred med förlängd fläns |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Svart termoplast. Förlängningsdel i automatstål.Utförande:Förlängningsdel, blått passiverade.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | H3 | L | SW | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1291.320508020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | | | 47,20 SEK | | K1291.320508025 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | | | 48,17 SEK | | K1291.320508030 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | | | 49,64 SEK | | K1291.400610020 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | | | 51,19 SEK | | K1291.400610025 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | | | 52,36 SEK | | K1291.400610030 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | | | 53,61 SEK | | K1291.400610040 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | | | 55,17 SEK | | K1291.400610050 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | | | 56,43 SEK | | K1291.500813020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | | | 55,36 SEK | | K1291.500813025 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | | | 55,85 SEK | | K1291.500813030 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | | | 56,63 SEK | | K1291.500813040 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | | | 57,30 SEK | | K1291.500813050 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1291.500813080 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | | | 61,38 SEK | | K1291.631016025 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | | | 68,48 SEK | | K1291.631016030 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | | | 69,35 SEK | | K1291.631016040 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | | | 70,71 SEK | | K1291.631016050 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | | | 72,56 SEK | | K1291.631016080 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | | | 76,15 SEK | | K1291.631016100 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 | | | 78,58 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|