HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Handtag, knoppar

Handtag, knoppar

Tillbaka
Handtag och knappar används för manuell fixering och fastklämning. Låsknapparna är mycket greppvänliga. Det finns många modeller för olika utrymmeskrav och spännkrafter som kan placeras synligt. Idealiska för maskinbyggnad, verktygstillverkning, anläggningskonstruktion, testutrustning och medicinsk utrustning.

Letterskruvar och lettermuttrar från KIPP

Praktiska letterskruvar för många olika användningar

Hos KIPP hittar du ett stort antal olika letterskruvar. De kan användas för verktygslös montering och enkel justering. Det sparar tid och underlättar uppgifter där fixerade objekt ofta måste flyttas. På utsidan av skruvhuvudet finns fina räfflor. De ger bra fäste för fingrarna – även om händerna är våta eller smutsiga. Letterskruvarna från KIPP finns i olika material så att du kan hitta rätt modell för varje uppgift i vårt stora sortiment.

Letterskruvar i olika utföranden

KIPP letterskruvar finns i flera varianter beroende på vad de ska användas till. De finns i lågt eller högt utförande och har metrisk gänga. Den låga varianten har ett platt huvud och en gänga som går ända upp till skruvhuvudet. Modeller i det höga utförandet har ett förbindningsstycke mellan huvudet och gängan. På så sätt ligger inte huvudet an direkt mot arbetsstycket. I vårt sortiment har vi letterskruvar av standardplast, antistatisk plast, värmebeständig plast samt stål och rostfritt stål.

Olika material – rätt val för varje användningsområde

Eftersom de finns i så många material passar letterskruvarna från KIPP nästan överallt:

Letterskruvar i plast

KIPP erbjuder letterskruvar i olika plastmaterial. Förutom de typiska plastmodellerna finns det varianter i härdplast med blankpolerad yta som är extra stabila, värmebeständiga och lätta att rengöra. Dessutom har vi letterskruvar av antistatisk plast. De kan användas till känsliga elektriska eller elektroniska komponenter som riskerar att skadas eller förstöras av elektrostatisk urladdning.

Letterskruvar av stål

Letterskruvarna av stål är robusta. Därför passar de perfekt för användningar där höga, mekaniska krafter inverkar. På grund av stålets materialegenskaper rekommenderar vi att dessa letterskruvar används inomhus. Letterskruvarna av stål är blanka eller brunerade beroende på modell.

Letterskruvar av rostfritt stål

Letterskruvarna av rostfritt stål är, precis som modellerna av stål, mycket robusta. Eftersom rostfritt stål är korrosionsbeständigt kan de här letterskruvarna utan problem användas utomhus.

Storlekar och standarder

KIPP tillverkar letterskruvar enligt DIN 464 och DIN 653. Eftersom vi använder DIN-standarden har alla letterskruvar i vårt sortiment metriska gängor. På så sätt kan de utan problem integreras i redan befintliga system, exempelvis för byte av defekta skruvar. KIPP har letterskruvar från M3 till M10 i sitt sortiment.

Praktiska lettermuttrar från KIPP

Beroende på utgångssituationen kan skruvarna eller gängstiften redan finnas. Då kan en letterskruv inte användas. För att ändå kunna dra nytta av den enkla och verktygslösa monteringen kan man använda lettermuttrar från KIPP. Även dem känner man igen på räfflorna.

Lettermuttrar i olika utföranden

Precis som med letterskruvarna erbjuder KIPP lettermuttrar i olika utföranden. Det finns höga och låga lettermuttrar och lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion. De låga modellerna ligger an plant mot arbetsstycket medan de höga har ett förbindningsstycke. Man känner igen lettermuttrarna med snabbkopplingsfunktion på att muttern kan förskjutas på gängan genom fasningar. På så sätt kan de flyttas snabbt och enkelt även på långa gängstänger utan att man behöver skruva. När lettermuttrarna ställs rakt griper gängorna på muttern och stången in i varandra. Då behöver man bara skruva för att positionera dem.

Olika material för många användningsområden

För att lettermuttrarna ska kunna användas överallt tillverkas de i olika material. Hos KIPP finns ett stort urval – välj rätt artiklar för ditt användningsområde.

Lettermuttrar av plast

KIPP har även lettermuttrar av plast i sortimentet. De finns i olika plastmaterial. Därför har de enskilda varianterna olika egenskaper. Modeller i polyamidförstärkt termoplast har samma för- och nackdelar som andra plastprodukter. Varianter av härdplast är värmebeständiga och mycket stabila. Den högblanka ytan är också beständig mot bensin, alkohol och fetter. Lettermuttrarna av antistatisk plast kan användas till elektroniska eller elektriska komponenter som riskerar att skadas av elektrostatisk urladdning.

Lettermuttrar av stål

Lettermuttrarna av stål passar för användning där höga, mekaniska krafter kan förekomma. På grund av sina materialegenskaper kan stål rosta under vissa förutsättningar. Därför rekommenderar vi att muttrarna används inomhus. Hos KIPP hittar du lettermuttrar av brunerat stål.

Lettermuttrar av rostfritt stål

Lettermuttrarna av rostfritt stål är, precis som modellerna av stål, mycket hållfasta. De är dessutom korrosionsbeständiga och kan därmed användas utomhus.

Storlekar och standarder för KIPP lettermuttrar

Lettermuttrarna från KIPP tillverkas enligt DIN 6303, DIN 467 eller DIN 466 och kan användas till nästan allt. Därför kan du utan problem använda KIPP lettermuttrar för att komplettera eller byta delar i din befintliga maskinpark. Du kan välja mellan gängstorlekar från M4 till M12, beroende på modell och variant.

Beställ högkvalitativa letterskruvar och lettermuttrar från KIPP enkelt

Beställ letterskruvar och lettermuttrar online hos KIPP! Vi har stora lager och kan leverera artiklarna snabbt och tillförlitligt. Lita på kvaliteten från den ledande tyska tillverkaren av standardelement. Kontakta oss om du trots det stora produkturvalet inte kan hitta rätt artikel! Vi tar fram en individuell speciallösning – skräddarsydd efter dina behov.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se