K0148Korsvred liknande DIN 6335 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Utstickande bussning av stål. Bussning resp. gängbult av förzinkat stål. Utförande:Högglanspolerat.Ritningsinformation:Form E: utskjutande stålbussning Form G: bottenhål Form K: gängbussning Form L: yttergänga Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Korsvred liknande DIN 6335, Form E med utstickande stålbussning
|
Mer information |
|
|
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0148.505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 5,32 SEK | | K0148.505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 5,32 SEK | | K0148.505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 5,51 SEK | | K0148.505X30 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 5,70 SEK | | K0148.505X40 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 6,27 SEK | | K0148.505X50 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 6,37 SEK | | K0148.506X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 5,70 SEK | | K0148.506X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 5,80 SEK | | K0148.506X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,27 SEK | | K0148.506X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,27 SEK | | K0148.506X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 6,75 SEK | | K0148.506X50 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 7,03 SEK | | K0148.508X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 7,70 SEK | | K0148.508X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 7,79 SEK | | K0148.508X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 7,89 SEK | | K0148.508X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 8,74 SEK | | K0148.508X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 8,93 SEK | | K0148.508X45 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 9,60 SEK | | K0148.508X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 10,55 SEK | | K0148.510X20 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | | | 10,36 SEK | | K0148.510X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | | | 10,64 SEK | | K0148.510X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | | | 11,31 SEK | | K0148.510X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | | | 11,69 SEK | | K0148.510X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | | | 12,35 SEK | | K0148.510X45 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | | | 12,92 SEK | | K0148.510X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 | | | 13,68 SEK | | K0148.512X20 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 20 | | | 16,34 SEK | | K0148.512X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 30 | | | 17,10 SEK | | K0148.512X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 40 | | | 17,96 SEK | | K0148.512X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 50 | | | 19,10 SEK | | K0148.512X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 60 | | | 20,24 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|