HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar

Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar

Tillbaka

Bygelhandtag är ett fästelement för att öppna och stänga skydd, beklädnader och huvar och används inte enbart i möbelindustrin och vid tillverkning av sportutrustning utan framför allt vid tillverkning av maskiner, anläggningar och verktyg. Även rehab- och medicinteknik använder detta praktiska fästelement på sin utrustning. KIPP har ett stort urval av särskilt stabila och ergonomiskt formade bygelhandtag. Välj mellan olika färger, former och material.

Bygelhandtag för varje uppgift
Bygelhandtagen från HEINRICH KIPP WERK med rundade kanter, fällbara eller med specialanpassad form ger ett säkert grepp och kan användas inom många olika områden. Därför är de idealiska som dörrhandtag, draghandtag, bärhandtag eller öppningshandtag.
Bygelhandtag från KIPP i många varianter
Bygelhandtagen från KIPP tillverkas i många olika material för att kunna användas inom så många områden som möjligt. Från rundstål med plastöverdrag för enklare hantering via lätt aluminium eller glaskuleförstärkt polyamid till en blandning av material. Speciella anodiseringar och ytbeläggningar ger bättre ytskydd, för att handtagen från KIPP hålla längre och slippa korrosion.
KIPP handtag för att öppna och stänga klaffar, huvar och dörrar
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se