K0274Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast skiffergrå.
Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.Utförande:Blank bussning resp. gängbult.Användning:De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA). I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.
Verkningssätt: På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium). Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.Fördelar:Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.Användning:På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0274.120006144 | K | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 9 | | | 12,54 SEK | |
|
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0274.120006144X15 | L | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 13,59 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|