HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
K1313

Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:

Enkla skruvförbindningar tack vare vingskruven. De öppnas och stängs bekvämt utan verktyg.

Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge vingskruven monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.

För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® från Freudenberg Process. Vingskruvens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

På begäran:Andra gänglängder, tumgänga.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1313 Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals 222 kB
 Tekniska anvisningar Hygienic USIT ® 205 kB

Ritningar

Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABD

D2HH1LL1RCADTillb.PrisBeställ
K1313.2004X8204M410,8195,3870,45 123,26 SEK
K1313.2105X10215M511,82161090,5 129,67 SEK
K1313.2506X12256M614,225712110,55 144,82 SEK
K1313.3308X16338M818338,416150,7 194,25 SEK
K1313.4010X204010M1022,3401020190,8 307,30 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se