HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Snabbspännare, kraftspännare

Snabbspännare, kraftspännare

Tillbaka

Snabbspännare används för att hålla och spänna fast arbetsstycken. De används som monterings- och konsolanordningar. Produkterna är utformade för monteringsteknik, fastspänningsteknik, verktygstillverkning och fixturbygge.

Enkelt att spänna med snabbspännarna från KIPP

KIPP har olika typer av snabbspännare – för att passa alla användningar:

Snabbspännarna kallas även knäledsspännare eller kraftspännare. I de horisontella spännarna har manöverspaken en vågrät utgångsposition och i de vertikala en lodrät. Handtagsdelen är av plast. Handtaget är oljebeständigt och har bra haptik.

En vidareutveckling av standardutförandena är snabbspännaren KIPP lock och modellerna utrustade med KIPP lock+. KIPP lock är en ergonomisk och användarvänlig handtagsform som är mycket hållbar. Genom den speciella NITROX-ytan är produkterna korrosionsbeständiga, och tack vare den koniska hållarmen med U-profil är de också extra stabila. Systemet KIPP lock+ har samma fördelar som KIPP lock, men med en säkerhetsspärr. Den gör att handtaget inte kan manövreras förrän spärren har lossats.

Spännhöjden för en horisontell eller vertikal snabbspännare från KIPP kan justeras med en tryckskruv. Det ger en steglös inställning inom ett område på 35 mm vid i stort sett samma spännkraft. De kan anpassas till kraven upp till 2 500 N med en ställskruv som sitter under spaken i leden.

Snabbspännarna från KIPP finns med vågrät fot eller lodrät fot. Därför kan kraftspännaren utan problem fästas på det sätt som behövs. Tryckspindeln kan dessutom ställas in manuellt för olika situationer. Hos KIPP hittar du snabbspännare av stål och av rostfritt stål.

Speciellt för kraven inom intelligent produktion har KIPP också snabbspännare med integrerad kraftsensor. Produkterna kan användas för exakt inställning och mätning av spännkraften och ingår i produktserien FEATURE grip. Genom kraftsensorn kan arbetsstyckena spännas fast definierat och spårbart. Det gör att produktionen kan dokumenteras utan avbrott så att man kan fastställa optimeringsmöjligheter eller kvalitetsproblem.

Jämfört med horisontella och vertikala snabbspännare är skjutstångsspännarna kompaktare och har högre spännkraft. Ytterligare en fördel är den enkla och intuitiva hanteringen. Skjutstångsspännarna har en linjär kraftinverkan.

De pneumatiska spännarna från KIPP är ett specialfall bland snabbspännarna. De manövreras inte för hand, utan med tryckluft. Därför kan pneumatiska spännare användas i automatiserade processer och system. De kan drivas av alla vanliga tryckluftssystem. Genom automatiseringen kan ändlägena även avläsas enkelt och problemfritt.

Snabbspännarna från KIPP är högkvalitativa och robusta och passar därför bra även för den maskintekniska sektorn – SÄKER MED KIPP.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se