K1297Fem-stjärnvred med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31. Stål eller rostfritt stål.Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad. Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1297.3205 | automatstål | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 24,38 SEK | | K1297.3206 | automatstål | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 24,86 SEK | | K1297.4006 | automatstål | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 29,14 SEK | | K1297.4008 | automatstål | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 29,63 SEK | | K1297.4010 | automatstål | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 30,30 SEK | | K1297.5008 | automatstål | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 36,23 SEK | | K1297.5010 | automatstål | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 36,82 SEK | | K1297.6012 | automatstål | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 46,43 SEK | | K1297.13205 | rostfritt stål | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 46,43 SEK | | K1297.13206 | rostfritt stål | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 50,02 SEK | | K1297.14006 | rostfritt stål | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 58,86 SEK | | K1297.14008 | rostfritt stål | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 59,93 SEK | | K1297.14010 | rostfritt stål | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 62,94 SEK | | K1297.15008 | rostfritt stål | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 70,32 SEK | | K1297.15010 | rostfritt stål | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 77,22 SEK | | K1297.16012 | rostfritt stål | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 94,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|