K1203T-handtag av rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4308. Utförande:polerad och blästrad med elektrolyt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Grundkroppens yta | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1203.55061 | blästrat | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 57,11 SEK | | K1203.55081 | blästrat | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 57,11 SEK | | K1203.65061 | blästrat | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 68,38 SEK | | K1203.65081 | blästrat | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 68,38 SEK | | K1203.65101 | blästrat | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 68,38 SEK | | K1203.75101 | blästrat | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 85,08 SEK | | K1203.75121 | blästrat | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 85,08 SEK | | K1203.55062 | elpolerat | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 63,71 SEK | | K1203.55082 | elpolerat | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 63,71 SEK | | K1203.65062 | elpolerat | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 76,15 SEK | | K1203.65082 | elpolerat | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 76,15 SEK | | K1203.65102 | elpolerat | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 76,15 SEK | | K1203.75102 | elpolerat | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 94,51 SEK | | K1203.75122 | elpolerat | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 94,51 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|