HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Magneterna är flexibla och kraftupptagande fästelement som är lätta att ta bort. De används till exempel för att hålla luckor stängda inom maskinbyggnad och anläggningskonstruktion.

Industrimagneter från KIPP

KIPP har ett stort sortiment av olika industrimagneter. Det finns olika sorter, som stavmagneter, runda magneter, häftmagneter och råmagneter. Beroende på utförandet är de mycket värmebeständiga, har hög häftkraft eller är extra starka permanentmagneter. Om du inte hittar rätt magnet i vårt sortiment är du välkommen att kontakta oss för en individuell speciallösning. Välj rätt lösning för ditt projekt!

Beroende på magnettypen kan det vara skillnad mellan skärmade och ej skärmade system. I ej skärmade system är magnetkärnan fri på alla sidor och omges inte av ett icke-magnetiskt skikt. Därför kan magneten fungera åt alla håll. I skärmade system omges kärnan däremot av ett skikt av icke-magnetiskt material. På så sätt kan den magnetiska kraften riktas åt ett visst håll.

Egenskaper hos industrimagneterna från KIPP

Industrimagneterna finns i olika utföranden. De består av olika material och har egenskaper som är typiska för det aktuella materialet. Tack vare sitt breda sortiment av permanentmagneter kan KIPP erbjuda produkter med olika temperaturstabilitet, hållkaft och korrosionsbeständighet.

Beteckning

Referens för beteckning

Svag -------------------------------- Stark

Magnetkraft

Magnetisk remanens

Hård ferrit

AlNiCO

SmCo

NdFeB

Upprepningsbar adsorption

Hållkraft

AlNiCo

Hård ferrit

SmCo

NdFeB

Mekanisk hållfasthet

-

SmCo

Hård ferrit

NdFeB

AlNiCo

Korrosionsbeständighet

-

NdFeB

AlNiCo

SmCo

Hård ferrit

Temperaturstabilitet

Materialspecifik
Curietemperatur

NdFeB

SmCo

Hård ferrit

AlNiCo

Materialvarianter för magneter

Eftersom varje material har vissa egenskaper bör man välja magneten efter var och hur den ska användas.

Neodym-magneter (NdFeB)

Neodym-järn-bor-magneter (NdFeB), eller neodym-magneter, är för närvarande de starkaste permanentmagneterna som finns på marknaden. Förutom dem höga magnetkraften har de även hög hållkraft. En nackdel med neodym-magneterna är de både har låg korrosionsbeständighet och temperaturstabilitet. Därför passar neodym-magneterna bäst för användningsområden med låga temperaturer.

Samarium-kobolt-magneter (SmCo)

Samarium-kobolt-magneterna (SmCo) består av en legering av samarium och kobolt. De har den näst högsta magnetkraften efter neodym-magneterna. Hållkraften är tre till fem gånger högre än för AlNiCo-magneter och magneter i hård ferrit. Genom den höga korrosionsbeständigheten behövs ingen separat ytbehandling. Men den låga mekaniska hållfastheten gör att samarium-kobolt-magneterna lätt går sönder och därför inte passar där starka mekaniska krafter förekommer.

Aluminium-nickel-kobolt-magneter (AlNiCo)

Magneter av en aluminium-nickel-kobolt-legering (AlNiCo) har mycket hög temperaturstabilitet och tål därför temperaturer upp till 450 °C. De har dessutom högre mekanisk hållfasthet, vilket gör att de kan användas även vid hög mekanisk påfrestning. Observera dock att AlNiCo-magneter har jämförelsevis låg hållkraft.

Magneter av hård ferrit

Magneter av hård ferrit består av järnoxid och bariumkarbonat resp. strontiumkarbonat. Det garanterar en korrosionsbeständighet över genomsnittet och hög temperaturstabilitet. Därför kan de utsättas för temperaturer upp till 200 °C. Eftersom magnetkraften och den mekaniska hållfastheten är förhållandevis låg måste man tänka på det när det gäller användningsområdet.

Magneter: typer och former

Råmagneter

Råmagneterna är alltid oskärmade. Alla ytor på permanentmagneten är magnetiska. Därför kan råmagneter integreras fritt i magnetsystem eller individuella användningar, som hus och liknande. Råmagneter används bland annat i verktygsmaskiner och inom maskinteknik, luft- och rymdfart samt bilindustrin. KIPP har olika typer och former av råmagneter i sitt sortiment.

Vi har följande magneter av neodym: skivmagneter med hål, skivmagneter utan hål och platta, fyrkantiga blockmagneter. Magneterna är förzinkade och kan pressas in eller limmas fast. Modellerna med hål kan även skruvas fast. Råmagneter av neodym kan användas i temperaturer på max 80 °C.

Råmagneterna finns även i AlNiCo. I sortimentet ingår runda stavmagneter med obehandlad yta samt knappmagneter och U-magneter, med röd lackering. De kan användas i temperaturer upp till 450 °C. Eftersom de är korrosionsbeständiga behöver de inte ytbehandlas och kan limmas eller pressas fast.

Runda stavgripare

Stavgripare har en kärna av permanentmagnetmaterial. För att avskärmas har de ett icke-magnetiskt material som separerar dem från höljet. Stavgriparna från KIPP används bland annat inom maskinteknik och i metallbearbetningsindustrin samt i elektroteknik och bilindustrin.

Stavgripare med samarium-kobolt-magneter har ett hölje av mässing och finns antingen med eller utan innergänga för fastskruvning. De är konstruerade som ett sandwichsystem och består av två enskilda permanentmagneter med ett separerande skikt emellan. För att förhindra förlust av häftkraft får de runda magneterna med kärna av samarium-kobolt inte pressas in direkt i järn. Eftersom ingen avmagnetisering sker är SmCo-stavgripare speciellt lämpliga för punktsvetsaggregat. Stavgripare med neodym-magnetkärna finns hos KIPP som runda magneter med bearbetad häftyta och som standardutförande utan bearbetad häftyta. Den bearbetade häftytan gör att den runda stavgriparen kan specialanpassas. Båda modellerna har ett hölje av mässing och är också konstruerade som sandwichsystem. Permanentmagneterna med en fast kärna av neodym får aldrig pressas in direkt i järn. På så sätt undviks en magnetisk kortslutning som gör att de förlorar häftkraften.

För användningar som kräver en viss passningstolerans finns stavgripare med magnetkärna av AlNiCo och hölje i stål. De kan användas i temperaturer upp till 450 °C. De pressas, limmas eller krymps fast.

Runda magneter med plangripare

För att få ett skärmat system pressas eller gjuts magnetkärnan in i ett hölje. Mellan magneten och höljet läggs ett icke-magnetiskt skikt. Plangripare från KIPP används bland annat inom maskinteknik, bilindustrin och metallbearbetningsindustrin.

Magnetkärnorna av samarium-kobolt i plangriparna har fördelen att de är tre till fem gånger starkare än kärnor av hård ferrit eller AlNiCo. Hos KIPP finns samarium-kobolt-plangripare som magneter med försänkt hål och hölje av förzinkat stål eller som magneter med cylindriskt hål och hölje i rostfritt stål. Båda modellerna klarar höga temperaturer. De monteras genom limning, fastskruvning eller inpressning.

Plangripare eller platta magneter av neodym finns i olika utföranden. Med krok, innergänga, försänkt hål, gängstift eller som plangripare med gängad bussning. Tack vare permanentmagnetmaterialet av neodym är hållkraften 10–20 % högre än i SmCo-magneter.

Magneter med gummihölje

För att skydda ömtåliga ytor har KIPP magneter med gummihölje i sortimentet. Det skyddande gummihöljet består av TPE eller syntetiskt gummi. De används bland annat inom maskinteknik och elektroteknik.

KIPP säljer gummerade neodym-magneter i gruppen Plangripare. Det finns runda magneter med hål, innergänga, gängad bussning och gängstift. I platt, fyrkantigt utförande finns magneter med innergänga och gummihölje.

Även stavgripare med gummerad yta erbjuds. Den modellen kan skruvas fast tack vare gängstiftet och har ett hölje i rostfritt stål.

Gummiskydden kan även köpas i efterhand till plangriparna.

Häftmagneter

Runda häftmagneter från KIPP består av en kärna i hård ferrit med hölje i ABS-plast. De här häftmagneterna passar bra för tunn plåt, som i blädderblock, whiteboards och anslagstavlor.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se