- K0151_A
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn, Form A, råämne
- K0151_B
Stjärnvred liknande DIN 6336 av gråjärn, Form B, genomgående hål
- K0151_C
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn, Form C, bottenhål
- K0151_D
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn, Form D, uppborrad gänga
- K0151_E
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn, Form E, gängat bottenhål
- K0151_L
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn, Form L, med yttergängor
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
K0151Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Gråjärn GJL 200.
Gängstift, rostfritt stål 1.4305.
Tvärstift, rostfritt stål 1.4310. Utförande:Planslipat, blankt. Gängstift och tvärstift, blanka.På begäran:Stjärnvred av gråjärn m. plastbeläggning.Ritningsinformation:Form A: råämne Form B: genomgående hål Form C: bottenhål Form D: uppborrad gänga Form E: gängat bottenhål Form L: med yttergänga Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
|
|
|
|
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0151.606X15 | L | planslipad | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 50,22 SEK | | K0151.606X20 | L | planslipad | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 57,41 SEK | | K0151.606X25 | L | planslipad | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 58,28 SEK | | K0151.606X30 | L | planslipad | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 58,86 SEK | | K0151.608X20 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 65,46 SEK | | K0151.608X25 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 66,34 SEK | | K0151.608X30 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 67,02 SEK | | K0151.608X40 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 67,99 SEK | | K0151.610X25 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 87,90 SEK | | K0151.610X30 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 88,58 SEK | | K0151.610X40 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 90,04 SEK | | K0151.610X50 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 91,59 SEK | | K0151.612X30 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 100,04 SEK | | K0151.612X40 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 100,72 SEK | | K0151.612X50 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 101,50 SEK | | K0151.612X60 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 103,15 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|