HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
K0274

Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningProduktbeskrivning:Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material:Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0274 Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar 175 kB

Ritningar (total översikt)

Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar

Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar med innergänga

Mer information

Ritningar

Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormABD

D2HH1H2TCADTillb.PrisBeställ
K0274.130005K2813M5121513,32,37,5 50,31 SEK
K0274.130006K2813M6121513,32,39 52,45 SEK

Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar med yttergänga

Mer information

Ritningar

Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormABD

D2HH1H2LCADTillb.PrisBeställ
K0274.130005X20L2813M5121513,32,320 67,90 SEK
K0274.130006X20L2813M6121513,32,320 69,54 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se