HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
K0650

Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:

Rostfritt stål 1.4301 eller aluminium.

Utförande:Polerat.Ritningsinformation:
Form C: Gänga
Form K: Borrat hål
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0650 Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319 135 kB

Ritningar (total översikt)

Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319

Kulknoppar DIN 319, Form C

Mer information

Ritningar

Kulknoppar DIN 319, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typMaterial
grundkropp
StålnyckelDD1

D6HTCADTillb.PrisBeställ
K0650.116044Cmed innergängarostfritt stål1.4301M4168157,2 42,54 SEK
K0650.120054Cmed innergängarostfritt stål1.4301M52012189,1 47,11 SEK
K0650.125064Cmed innergängarostfritt stål1.4301M6251522,511 68,96 SEK
K0650.132084Cmed innergängarostfritt stål1.4301M832182914,5 102,86 SEK
K0650.140104Cmed innergängarostfritt stål1.4301M1040223718 182,21 SEK
K0650.150124Cmed innergängarostfritt stål1.4301M1250284621 285,16 SEK
K0650.116042Cmed innergängaaluminium-M4168157,2 30,30 SEK
K0650.120052Cmed innergängaaluminium-M52012189,1 31,18 SEK
K0650.125062Cmed innergängaaluminium-M6251522,511 43,42 SEK
K0650.132082Cmed innergängaaluminium-M832182914,5 62,55 SEK
K0650.140102Cmed innergängaaluminium-M1040223718 89,94 SEK
K0650.150122Cmed innergängaaluminium-M1250284621 130,44 SEK

Kulknoppar DIN 319, Form K

Mer information

Ritningar

Kulknoppar DIN 319, Form K

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typMaterial
grundkropp
StålnyckelD

D1D6HTCADTillb.PrisBeställ
K0650.316043Kmed passhålrostfritt stål1.430161681510 40,60 SEK
K0650.320053Kmed passhålrostfritt stål1.4301820121812 44,78 SEK
K0650.325063Kmed passhålrostfritt stål1.430110251522,516 65,56 SEK
K0650.332083Kmed passhålrostfritt stål1.43011232182920 98,00 SEK
K0650.340103Kmed passhålrostfritt stål1.43011640223725 173,57 SEK
K0650.350123Kmed passhålrostfritt stål1.43012050284632 271,66 SEK
K0650.316042Kmed passhålaluminium-61681510 30,30 SEK
K0650.320052Kmed passhålaluminium-820121812 31,18 SEK
K0650.325062Kmed passhålaluminium-10251522,516 43,42 SEK
K0650.332082Kmed passhålaluminium-1232182920 62,55 SEK
K0650.340102Kmed passhålaluminium-1640223725 89,94 SEK
K0650.350122Kmed passhålaluminium-2050284632 130,44 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se