BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Bussning av mässing.Utförande:Gängad bussning blank.På begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0142.11203 | M3 | 13 | 10 | 13,5 | 6 | 6,5 | | | 5,35 SEK | | K0142.11204 | M4 | 13 | 10 | 13,5 | 6 | 10 | | | 5,54 SEK | | K0142.11504 | M4 | 15 | 12 | 15,5 | 7 | 10 | | | 5,54 SEK | | K0142.11505 | M5 | 15 | 12 | 15,5 | 7 | 10 | | | 6,02 SEK | | K0142.11506 | M6 | 15 | 12 | 15,5 | 7 | 9 | | | 6,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|