Information om ögleskruvar i kvalitetsklass 10:
Belastningsvärdena som anges gäller ett minimiskruvdjup för en nominell gängdiameter i stål med en minimidraghållfasthet på 363 N/mm², vid en användningstemperatur på -20 °C till +100 °C. Öglan är smidd och seghärdad. Den 4-faldiga säkringen garanteras genom en elektromagnetisk sprickprovning enligt EN 1677-1. Hållfasthetsklassen är 10.9. Optimal bärförmåga nås först när hela gängan är iskruvad i underlaget (motgängan).
Förutom ögleskruvar, fästöglor och schacklar finns även svetsbara fästpunkter i sortimentet. De består av en bygel (1.6541.) och en svetsdel (stål S355JR). Information om svetsbara fästpunkter: Svetsningen måste utföras av en godkänd svetsare enligt EN 287-1.
Har du fler frågor om våra produkter får du gärna kontakta våra tekniska experter. |