- K0149_A
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form A, råämne
- K0149_B
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form B, genomgående hål
- K0149_C
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form C, bottenhål
- K0149_D
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form D, uppborrad gänga
- K0149_E
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form E, gängat bottenhål
- K0149_L
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form L, med yttergänga
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
K0149Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium.
Gängstift, rostfritt stål 1.4305.
Tvärstift, rostfritt stål 1.4310. Utförande:Planslipat eller slipat och polerat. Gängstift och tvärstift, blanka.På begäran:Stjärnvred som råämne (ej planslipade).Ritningsinformation:Form A: råämne Form B: genomgående hål Form C: bottenhål Form D: uppborrad gänga Form E: gängat bottenhål Form L: med yttergänga Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form B, genomgående hål |
Mer information |
|
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form C, bottenhål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0149.34008 | C | planslipad | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 46,62 SEK | | K0149.35010 | C | planslipad | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 58,28 SEK | | K0149.36312 | C | planslipad | 12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 73,92 SEK | | K0149.38016 | C | planslipad | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 97,13 SEK | | K0149.340082 | C | polerat | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 79,45 SEK | | K0149.350102 | C | polerat | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 97,13 SEK | | K0149.363122 | C | polerat | 12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 107,33 SEK | | K0149.380162 | C | polerat | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 161,42 SEK | |
|
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form D, uppborrad gänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0149.44008 | D | planslipad | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 46,62 SEK | | K0149.45010 | D | planslipad | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 58,28 SEK | | K0149.46312 | D | planslipad | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 73,92 SEK | | K0149.48016 | D | planslipad | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 97,13 SEK | | K0149.440082 | D | polerat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 79,45 SEK | | K0149.450102 | D | polerat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 97,13 SEK | | K0149.463122 | D | polerat | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 107,33 SEK | | K0149.480162 | D | polerat | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 161,42 SEK | |
|
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form E, gängat bottenhål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0149.54008 | E | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 46,62 SEK | | K0149.55010 | E | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 58,28 SEK | | K0149.56312 | E | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 73,92 SEK | | K0149.58016 | E | planslipad | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 97,13 SEK | | K0149.540082 | E | polerat | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 79,45 SEK | | K0149.550102 | E | polerat | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 97,13 SEK | | K0149.563122 | E | polerat | M12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 107,33 SEK | | K0149.580162 | E | polerat | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 161,42 SEK | |
|
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form L, med yttergänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0149.64008X20 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 81,49 SEK | | K0149.64008X25 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 83,14 SEK | | K0149.64008X30 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 83,63 SEK | | K0149.64008X40 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 85,28 SEK | | K0149.65010X25 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 96,84 SEK | | K0149.65010X30 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 98,68 SEK | | K0149.65010X40 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 100,82 SEK | | K0149.65010X50 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 102,37 SEK | | K0149.66312X30 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 122,18 SEK | | K0149.66312X40 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 123,64 SEK | | K0149.66312X50 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 128,59 SEK | | K0149.66312X60 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 130,92 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|