HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
K0153

Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningProduktbeskrivning:De metalldetekterbara manöverkomponenterna tillverkas av ett EU10/2011- och FDA-godkänt plastgranulat.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Material:Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning:De metalldetekterbara tillsatserna kan leda till fläckvisa färgavvikelser i plastytan.Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:metalldetekterbar.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.
Ritningsinformation:
Form K: gängbussning
Form L: yttergänga
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0153 Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning 200 kB

Ritningar (total översikt)

Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning

Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning, Form K, med gängad bussning

Mer information

Ritningar

Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning, Form K, med gängad bussning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2HH2H3TCADTillb.PrisBeställ
K0153.14306KM63213,521119,512 63,43 SEK
K0153.14308KM84013,525131012 67,99 SEK
K0153.14310KM10501932171217 81,59 SEK

Stjärnvred i plast metalldetektervar med utstickande stålbussning, Form L, med yttergänga

Mer information

Ritningar

Stjärnvred i plast metalldetektervar med utstickande stålbussning, Form L, med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2HH2H3LCADTillb.PrisBeställ
K0153.14506X20LM63213,521119,520 65,18 SEK
K0153.14508X20LM84013,525131020 71,00 SEK
K0153.14508X30LM84013,525131030 75,95 SEK
K0153.14510X30LM10501950321230 86,93 SEK
K0153.14510X40LM10501950321240 92,85 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se