BeskrivningProduktbeskrivning:Eftersom dessa handtag är så låga kan de användas där det är trångt om utrymme. Spåren på kanten ger bättre grepp.Material, utförande:Grundkropp i hård termoplast, svart. Hölje i mjuk termoplast, svart. Innergänga i mässing. Yttergänga i förzinkat stål hållfasthetsklass 5.8.Anmärkning:De räfflade skruvarna från SYMPA TOUCH finns i en storlek med inner- och yttergänga.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder utföranden och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0281.5705 | K | M5 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 19,92 SEK | | K0281.5706 | K | M6 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 19,92 SEK | | K0281.5708 | K | M8 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 20,45 SEK | | K0281.5710 | K | M10 | 57,4 | 17 | 12,5 | | | 20,45 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0281.5706X15 | L | M6 | 57,4 | 17 | 15 | | | 19,16 SEK | | K0281.5706X20 | L | M6 | 57,4 | 17 | 20 | | | 19,16 SEK | | K0281.5706X25 | L | M6 | 57,4 | 17 | 25 | | | 19,16 SEK | | K0281.5706X35 | L | M6 | 57,4 | 17 | 35 | | | 19,59 SEK | | K0281.5708X16 | L | M8 | 57,4 | 17 | 16 | | | 22,17 SEK | | K0281.5708X25 | L | M8 | 57,4 | 17 | 25 | | | 22,82 SEK | | K0281.5708X30 | L | M8 | 57,4 | 17 | 30 | | | 22,82 SEK | | K0281.5708X35 | L | M8 | 57,4 | 17 | 35 | | | 22,93 SEK | | K0281.5710X30 | L | M10 | 57,4 | 17 | 30 | | | 23,14 SEK | | K0281.5710X40 | L | M10 | 57,4 | 17 | 40 | | | 23,25 SEK | | K0281.5710X50 | L | M10 | 57,4 | 17 | 50 | | | 23,68 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|