BeskrivningMaterial:Termoplast polyamid, förstärkt, svartgrå.
Gängad bussning av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Gängad bussning i blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.Fördelar:De räfflade muttrarna kan dras åt och lossas utan verktyg. Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekarSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | D3 | H | K | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1472.1804 | automatstål | M4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | | | 10,98 SEK | | K1472.2005 | automatstål | M5 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 11,19 SEK | | K1472.2006 | automatstål | M6 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 11,74 SEK | | K1472.2505 | automatstål | M5 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 12,27 SEK | | K1472.2506 | automatstål | M6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 12,70 SEK | | K1472.3208 | automatstål | M8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 15,40 SEK | | K1472.3210 | automatstål | M10 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 16,04 SEK | | K1472.4008 | automatstål | M8 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 19,16 SEK | | K1472.4010 | automatstål | M10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 20,45 SEK | | K1472.18042 | rostfritt stål | M4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | | | 16,69 SEK | | K1472.20052 | rostfritt stål | M5 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 17,87 SEK | | K1472.20062 | rostfritt stål | M6 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 18,62 SEK | | K1472.25052 | rostfritt stål | M5 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 19,16 SEK | | K1472.25062 | rostfritt stål | M6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 20,45 SEK | | K1472.32082 | rostfritt stål | M8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 21,85 SEK | | K1472.32102 | rostfritt stål | M10 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 23,03 SEK | | K1472.40082 | rostfritt stål | M8 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 24,32 SEK | | K1472.40102 | rostfritt stål | M10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 25,08 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|