HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
FEATUREgrip

FEATUREgrip

Tillbaka

FEATUREgrip – smart, intelligent och uppkopplingsbar

KIPP presenterar en ny produktserie
Med den nya produktserien FEATUREgrip som utvecklats av KIPP kan företaget erbjuda komponenter och lösningar som både levererar information och är uppkopplingsbara och därmed också Industri 4.0-kompatibla.

Målet är att dessa intelligenta komponenter genom ökad information ska bidra till att användarna kan göra sina digitala processer stabilare, exaktare och mer tillförlitliga.

Inställningsbultar med statussensor

Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra läget.

Funktioner:

• I inställningsbulten finns en sensor som registrerar
  bultens status (låst eller
  utdragen).

• Signalen bearbetas och överförs trådlöst (via
  Bluetooth) till en mottagare eller en mobil
  slutenhet.

• Information om exempelvis status och batterinivå
  kan bearbetas vidare eller visas.

• Den integrerade knappcellen håller i regel
 i 1 år

Snabbspännare med kraftsensor

Snabbspännare används för att hålla och spänna fast arbetsstycken. De används som monterings- och hållaranordningar.

Funktioner:

• I tryckspindeln sitter en sensor som
  registrerar spännkraften. Spindelns höjd är inställbar.


• Signalen överförs via en
  anslutningskabel.

• Alla krafter registreras och övervakas
  i processen.

• Användaren kan både läsa av spännkraften och när de inställda
  värdena nås.
.

• Analog utgångssignal 4 mA – 20 mA.

• Kapslingsklass IP66.

Fjädrande tryckstycke med statussensor

Fjädrande tryckstycken används för att positionera, fixera eller spärra arbetsstycken. Tryckstyckena garanterar att exakt rätt position hela tiden kan bibehållas.

Funktioner:

• Via den inbyggda ändlägesbrytaren utlöses
  en elektrisk styrsignal.

• Tryckstiftets status registreras (intryckt
  eller utkört).

• Signalen överförs via en
  anslutningskabel.

• Dessutom har det fjädrande tryckstycket en
  LED som ger en visuell signal.

• Kapslingsklass IP67.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se