K0154Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur. Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå. Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.Utförande:Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå. Bussning resp. gängbult av blankt rostfritt stål.Anmärkning:God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet). God kemikaliebeständighet. Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).Fördelar:Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria). Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast. Sparar på våra uttömliga, fossila källor. Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland. Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål, form K |
Mer information |
|
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål, form L |
Mer information |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|