- K0155_D
Stjärnvred liknande DIN 6336, innergänga utan lock, Form D
- K0155_G
Stjärnvred liknande DIN 6336, utan bussning med passhål, Form G
- K0155_H
Stjärnvred liknande DIN 6336, med passhål, Form H
- K0155_K
Stjärnvred liknande DIN 6336, innergänga med lock, Form K
- K0155_L
Stjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L
- K0155_S
Stjärnvred liknande DIN 6336, sexkant, Form S
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
K0155_HStjärnvred liknande DIN 6336, med passhål, Form H |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Svart termoplast, bussning av stål.Utförande:Bussning förzinkad och blåkromaterad.På begäran:Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0155.105 | H | svart | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,54 SEK | | K0155.1055 | H | ljusgrå RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,54 SEK | | K0155.1056 | H | trafikrött RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,54 SEK | | K0155.1057 | H | rapsgul RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,54 SEK | | K0155.106 | H | svart | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 5,74 SEK | | K0155.1065 | H | ljusgrå RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 5,74 SEK | | K0155.1066 | H | trafikrött RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 5,74 SEK | | K0155.1067 | H | rapsgul RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 5,74 SEK | | K0155.108 | H | svart | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 6,71 SEK | | K0155.1085 | H | ljusgrå RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 6,71 SEK | | K0155.1086 | H | trafikrött RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 6,71 SEK | | K0155.1087 | H | rapsgul RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 6,71 SEK | | K0155.110 | H | svart | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,20 SEK | | K0155.1105 | H | ljusgrå RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,20 SEK | | K0155.1106 | H | trafikrött RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,20 SEK | | K0155.1107 | H | rapsgul RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,20 SEK | | K0155.1101 | H | svart | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 18,26 SEK | | K0155.11015 | H | ljusgrå RAL 7035 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 18,26 SEK | | K0155.11016 | H | trafikrött RAL 3020 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 18,26 SEK | | K0155.11017 | H | rapsgul RAL 1021 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 18,26 SEK | | K0155.112 | H | svart | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 18,26 SEK | | K0155.1125 | H | ljusgrå RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 18,26 SEK | | K0155.1126 | H | trafikrött RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 18,26 SEK | | K0155.1127 | H | rapsgul RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 18,26 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|