- K0155_D
Stjärnvred liknande DIN 6336, innergänga utan lock, Form D
- K0155_G
Stjärnvred liknande DIN 6336, utan bussning med passhål, Form G
- K0155_H
Stjärnvred liknande DIN 6336, med passhål, Form H
- K0155_K
Stjärnvred liknande DIN 6336, innergänga med lock, Form K
- K0155_L
Stjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L
- K0155_S
Stjärnvred liknande DIN 6336, sexkant, Form S
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
K0155_GStjärnvred liknande DIN 6336, utan bussning med passhål, Form G |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Svart termoplast.På begäran:Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0155.305 | G | svart | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,38 SEK | | K0155.3055 | G | ljusgrå RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,38 SEK | | K0155.3056 | G | trafikrött RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,38 SEK | | K0155.3057 | G | rapsgul RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,38 SEK | | K0155.306 | G | svart | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 2,76 SEK | | K0155.3065 | G | ljusgrå RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 2,76 SEK | | K0155.3066 | G | trafikrött RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 2,76 SEK | | K0155.3067 | G | rapsgul RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 2,76 SEK | | K0155.308 | G | svart | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,80 SEK | | K0155.3085 | G | ljusgrå RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,80 SEK | | K0155.3086 | G | trafikrött RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,80 SEK | | K0155.3087 | G | rapsgul RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,80 SEK | | K0155.310 | G | svart | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,23 SEK | | K0155.3105 | G | ljusgrå RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,23 SEK | | K0155.3106 | G | trafikrött RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,23 SEK | | K0155.3107 | G | rapsgul RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,23 SEK | | K0155.312 | G | svart | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 7,79 SEK | | K0155.3125 | G | ljusgrå RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 7,79 SEK | | K0155.3126 | G | trafikrött RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 7,79 SEK | | K0155.3127 | G | rapsgul RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 7,79 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|