HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Räfflade knappar Form A, utan skala
K0248_A

Räfflade knappar Form A, utan skala

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå.
Bussning av stål.
Utförande:Bussning blåkromaterad.Anmärkning:Finns i utförande utan skala, med ett delstreck eller med 20-delad skala och 10 siffror.

Δ Om locket ska vara svartgrått behövs ingen färgkod.
På begäran:Specialskalor.Ritningsinformation:
Form A: utan skala
Form B: med markeringsstreck
Form C: med standardskala

1) Gängstift förfastsättningmellan (vid Form C mellan siffra 5 och 6)
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0248_A Räfflade knappar Form A, utan skala 234 kB

Ritningar

Räfflade knappar Form A, utan skala

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormFärg
lock
DD1D2D3D4HH1H2TCADTillb.PrisBeställ
K0248.1105Asvartgrå RAL 70215211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.11051Aorange RAL 20045211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.11052Asignalgrön RAL 60325211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.11053Ablå RAL 50175211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.11055Aljusgrå RAL 70355211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.11056Atrafikrött RAL 30205211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.11057Arapsgul RAL 10215211919M32210,5510 41,87 SEK
K0248.1206Asvartgrå RAL 70216262323M32612610 44,20 SEK
K0248.12061Aorange RAL 20046262323M32612610 44,20 SEK
K0248.12062Asignalgrön RAL 60326262323M32612610 44,20 SEK
K0248.12063Ablå RAL 50176262323M32612610 44,20 SEK
K0248.12065Aljusgrå RAL 70356262323M32612610 44,20 SEK
K0248.12066Atrafikrött RAL 30206262323M32612610 44,20 SEK
K0248.12067Arapsgul RAL 10216262323M32612610 44,20 SEK
K0248.1308Asvartgrå RAL 70218343131M43617,5714 51,86 SEK
K0248.13081Aorange RAL 20048343131M43617,5714 51,86 SEK
K0248.13082Asignalgrön RAL 60328343131M43617,5714 51,86 SEK
K0248.13083Ablå RAL 50178343131M43617,5714 51,86 SEK
K0248.13085Aljusgrå RAL 70358343131M43617,5714 51,86 SEK
K0248.13086Atrafikrött RAL 30208343131M43617,5714 51,86 SEK
K0248.13087Arapsgul RAL 10218343131M43617,5714 51,86 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se