HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vinghandtag, ensidiga, utan lock
K0608_OD

Vinghandtag, ensidiga, utan lock

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Termoplast.
Bussning av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Svartgrå. Gängad bult blå passiverad.Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0608_OD Vinghandtag, ensidiga, utan lock 165 kB

Ritningar

Vinghandtag, ensidiga, utan lock

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
komponent
ABDD2HH1TH2CADTillb.PrisBeställ
K0608.1904Dstål224,4M41216,14,51015,5 9,43 SEK
K0608.1905Dstål224,4M51216,14,51015,5 9,43 SEK
K0608.1906Dstål224,4M61216,14,51015,5 9,43 SEK
K0608.1105Dstål27,55,1M51422,15,81020,8 10,10 SEK
K0608.1106Dstål27,55,1M61422,15,81020,8 10,10 SEK
K0608.1208Dstål37,56,3M82133,38,51430,5 18,56 SEK
K0608.1210Dstål37,56,3M102133,38,51430,5 18,56 SEK
K0608.10904Drostfritt stål224,4M41216,14,51015,5 14,76 SEK
K0608.10905Drostfritt stål224,4M51216,14,51015,5 14,76 SEK
K0608.10906Drostfritt stål224,4M61216,14,51015,5 14,76 SEK
K0608.10105Drostfritt stål27,55,1M51422,15,81020,8 16,90 SEK
K0608.10106Drostfritt stål27,55,1M61422,15,81020,8 16,90 SEK
K0608.10208Drostfritt stål37,56,3M82133,38,51430,5 21,08 SEK
K0608.10210Drostfritt stål37,56,3M102133,38,51430,5 21,08 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se