K0281_AGRäfflade skruvar med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Grundkropp i hård termoplast, svart. Hölje i mjuk termoplast, svart. Yttergänga i förzinkat stål hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Ytterligare yttergängor, skruvlängder utföranden och färger.Anmärkning:De räfflade skruvarna från SYMPA TOUCH finns i en storlek med inner- och yttergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0281.5706X15 | L | M6 | 57,4 | 17 | 15 | | | 17,97 SEK | | K0281.5706X20 | L | M6 | 57,4 | 17 | 20 | | | 17,97 SEK | | K0281.5706X25 | L | M6 | 57,4 | 17 | 25 | | | 17,97 SEK | | K0281.5706X35 | L | M6 | 57,4 | 17 | 35 | | | 18,39 SEK | | K0281.5708X16 | L | M8 | 57,4 | 17 | 16 | | | 20,80 SEK | | K0281.5708X25 | L | M8 | 57,4 | 17 | 25 | | | 21,43 SEK | | K0281.5708X30 | L | M8 | 57,4 | 17 | 30 | | | 21,43 SEK | | K0281.5708X35 | L | M8 | 57,4 | 17 | 35 | | | 21,53 SEK | | K0281.5710X30 | L | M10 | 57,4 | 17 | 30 | | | 21,74 SEK | | K0281.5710X40 | L | M10 | 57,4 | 17 | 40 | | | 21,85 SEK | | K0281.5710X50 | L | M10 | 57,4 | 17 | 50 | | | 22,26 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|