K0159_CKulknoppar släta DIN 319 utökade, Form C, med gänga i gjutplast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:* Dessa utföranden kan levereras i mörkrött från lagret mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.11604 | C | svart | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 3,60 SEK | | K0159.11605 | C | svart | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 3,60 SEK | | K0159.11606 | C | svart | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 3,89 SEK | | K0159.12005 | C | svart | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 3,69 SEK | | K0159.12006 | C | svart | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 3,69 SEK | | K0159.12506 | C | svart | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 4,57 SEK | | K0159.12508 | C | svart | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 4,57 SEK | | K0159.13008 | C | svart | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 7,48 SEK | | K0159.13208 | C | svart | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 5,63 SEK | | K0159.13210 | C | svart | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 5,63 SEK | | K0159.13508 | C | svart | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 8,45 SEK | | K0159.13510 | C | svart | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 8,45 SEK | | K0159.14008 | C | svart | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 9,81 SEK | | K0159.14010 | C | svart | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 9,81 SEK | | K0159.14012 | C | svart | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 9,81 SEK | | K0159.14510 | C | svart | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 13,21 SEK | | K0159.14512 | C | svart | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 13,21 SEK | | K0159.15010 | C | svart | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 15,35 SEK | | K0159.15012 | C | svart | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 15,35 SEK | | K0159.116041 | C | röd | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 4,76 SEK | | K0159.116051 | C | röd | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 4,76 SEK | | K0159.120051 | C | röd | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 5,24 SEK | | K0159.120061 | C | röd | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 5,24 SEK | | K0159.125061 | C | röd | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 5,83 SEK | | K0159.125081 | C | röd | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 5,83 SEK | | K0159.130081 | C | röd | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 9,62 SEK | | K0159.132081 | C | röd | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 8,45 SEK | | K0159.140081 | C | röd | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 13,89 SEK | | K0159.135101 | C | röd | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 11,85 SEK | | K0159.140101 | C | röd | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 13,89 SEK | | K0159.150101 | C | röd | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 21,56 SEK | | K0159.150121 | C | röd | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 21,56 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|