BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Gängbult av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0181.27006X18 | L | 70 | 22 | M6 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 18 | | | 23,02 SEK | | K0181.27008X24 | L | 70 | 22 | M8 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 24 | | | 25,55 SEK | | K0181.28010X20 | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 20 | | | 29,82 SEK | | K0181.28010X30 | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 30 | | | 29,82 SEK | | K0181.29010X30 | L | 90 | 28 | M10 | 25 | 49,6 | 26 | 30 | | | 36,32 SEK | | K0181.29012X24 | L | 90 | 28 | M12 | 25 | 49,6 | 26 | 24 | | | 46,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|