- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0416Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer. Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i rostfritt stål, blankt.Anmärkning:De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud. Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida. Lämpliga gängade spindlar, se K0421. Lämpliga kulhuvuden, se K0422.Ritningsinformation:Form A utan skruvhål utan glidskyddsplatta Form B utan skruvhål med glidskyddsplatta Form C med skruvhål (öppen) utan glidskyddsplatta Form D med skruvhål (öppen) med glidskyddsplatta
1) från platta Ø80 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form A |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | A | H | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0416.10301 | A | zink | 30 | - | 18 | 20 | | | 44,68 SEK | | K0416.10401 | A | zink | 40 | - | 18 | 30 | | | 51,09 SEK | | K0416.10451 | A | zink | 45 | - | 18 | 30 | | | 60,22 SEK | | K0416.10501 | A | zink | 50 | - | 18 | 30 | | | 60,22 SEK | | K0416.10601 | A | zink | 60 | - | 18 | 30 | | | 71,00 SEK | | K0416.10801 | A | zink | 80 | - | 18 | 30 | | | 96,45 SEK | | K0416.11001 | A | zink | 100 | - | 18 | 35 | | | 131,03 SEK | | K0416.11201 | A | zink | 120 | - | 18 | 35 | | | 144,43 SEK | | K0416.10302 | A | rostfritt stål | 30 | - | 18 | 20 | | | 91,01 SEK | | K0416.10402 | A | rostfritt stål | 40 | - | 18 | 30 | | | 101,01 SEK | | K0416.10452 | A | rostfritt stål | 45 | - | 18 | 30 | | | 115,19 SEK | | K0416.10502 | A | rostfritt stål | 50 | - | 18 | 35 | | | 134,33 SEK | | K0416.10602 | A | rostfritt stål | 60 | - | 18 | 35 | | | 171,13 SEK | | K0416.10802 | A | rostfritt stål | 80 | - | 18 | 35 | | | 273,31 SEK | | K0416.11002 | A | rostfritt stål | 100 | - | 18 | 40 | | | 420,36 SEK | | K0416.11202 | A | rostfritt stål | 120 | - | 18 | 40 | | | 546,72 SEK | |
|
Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form B |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | A | H | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0416.20401 | B | zink | 40 | - | 20 | 30 | | | 57,50 SEK | | K0416.20601 | B | zink | 60 | - | 20 | 30 | | | 78,87 SEK | | K0416.20802 | B | rostfritt stål | 80 | - | 20 | 35 | | | 285,94 SEK | | K0416.20302 | B | rostfritt stål | 30 | - | 20 | 20 | | | 96,84 SEK | | K0416.20451 | B | zink | 45 | - | 20 | 30 | | | 67,60 SEK | | K0416.20502 | B | rostfritt stål | 50 | - | 20 | 35 | | | 142,88 SEK | | K0416.21202 | B | rostfritt stål | 120 | - | 20 | 40 | | | 574,59 SEK | | K0416.21201 | B | zink | 120 | - | 20 | 35 | | | 170,75 SEK | | K0416.20301 | B | zink | 30 | - | 20 | 20 | | | 49,83 SEK | | K0416.20801 | B | zink | 80 | - | 20 | 30 | | | 108,39 SEK | | K0416.20452 | B | rostfritt stål | 45 | - | 20 | 30 | | | 122,29 SEK | | K0416.21002 | B | rostfritt stål | 100 | - | 20 | 40 | | | 446,00 SEK | | K0416.20501 | B | zink | 50 | - | 20 | 30 | | | 67,99 SEK | | K0416.20602 | B | rostfritt stål | 60 | - | 20 | 35 | | | 179,49 SEK | | K0416.21001 | B | zink | 100 | - | 20 | 35 | | | 154,62 SEK | | K0416.20402 | B | rostfritt stål | 40 | - | 20 | 30 | | | 107,91 SEK | |
|
|
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|