HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gängade spindlar för ledade fötter i stål eller rostfritt stål
K0421

Gängade spindlar för ledade fötter i stål eller rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:De ledade fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta. Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + höjden på sexkanten + 22,5 mm.
(Fotens totalhöjd = L + L1 + 22,5 mm).

Beroende på utförandet kan de gängade spindlarna ha ett gängfristick framför sexkanten.
Tillbehör:- K0415 Plattor för ledade fötter i plast.
- K0415 Antistatisk platta för ledade fötter.
- K0416 Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål.
- K0654 Plattor med förlängning för ledade fötter i plast.
- K0417 Plattor med förlängning för ledade fötter i zinkgods.
- K0418 Plattor för ledade fötter i rostfritt stål .
- K0419 Plattor för ledade fötter med vibrationsdämpning.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0421 Gängade spindlar för ledade fötter i stål eller rostfritt stål 260 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Gängade spindlar för ledade fötter i stål eller rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
D1LL1SWBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0421.060151stålM6157,5142 14,54 SEK
K0421.060301stålM6307,5142 14,54 SEK
K0421.080401stålM8407,5143,5 16,82 SEK
K0421.080801stålM8807,5143,5 18,91 SEK
K0421.100451stålM10457,5144,7 17,48 SEK
K0421.100701stålM10707,5144,7 18,15 SEK
K0421.100901stålM10907,5144,7 20,62 SEK
K0421.101251stålM101257,5144,7 24,80 SEK
K0421.101501stålM101507,5144,7 35,06 SEK
K0421.120451stålM12457,5147,7 16,82 SEK
K0421.120661stålM12667,5147,7 18,91 SEK
K0421.121001stålM121007,5147,7 20,62 SEK
K0421.121251stålM121257,5147,7 24,04 SEK
K0421.121501stålM121507,5147,7 25,75 SEK
K0421.140661stålM14667,51411,1 26,41 SEK
K0421.141001stålM141007,51411,1 30,69 SEK
K0421.141251stålM141257,51411,1 38,00 SEK
K0421.141501stålM141507,51411,1 49,78 SEK
K0421.160661stålM16667,51714,5 27,08 SEK
K0421.161001stålM161007,51714,5 29,26 SEK
K0421.161251stålM161257,51714,5 35,06 SEK
K0421.161501stålM161507,51714,5 37,34 SEK
K0421.162001stålM162007,51714,5 55,67 SEK
K0421.200851stålM208510,52224,3 43,89 SEK
K0421.201001stålM2010010,52224,3 46,74 SEK
K0421.201251stålM2012510,52224,3 51,21 SEK
K0421.201501stålM2015010,52224,3 55,67 SEK
K0421.202001stålM2020010,52224,3 67,26 SEK
K0421.240851stålM248510,52436,1 52,54 SEK
K0421.241001stålM2410010,52436,1 59,38 SEK
K0421.241251stålM2412510,52436,1 65,27 SEK
K0421.241501stålM2415010,52436,1 69,92 SEK
K0421.242001stålM2420010,52436,1 81,04 SEK
K0421.060152rostfritt stålM6157,5142 18,72 SEK
K0421.060302rostfritt stålM6307,5142 18,72 SEK
K0421.080402rostfritt stålM8407,5143,5 29,74 SEK
K0421.080802rostfritt stålM8807,5143,5 41,61 SEK
K0421.100452rostfritt stålM10457,5144,7 30,40 SEK
K0421.100702rostfritt stålM10707,5144,7 36,58 SEK
K0421.100902rostfritt stålM10907,5144,7 42,28 SEK
K0421.101252rostfritt stålM101257,5144,7 56,62 SEK
K0421.101502rostfritt stålM101507,5144,7 60,33 SEK
K0421.120452rostfritt stålM12457,5147,7 30,40 SEK
K0421.120662rostfritt stålM12667,5147,7 36,58 SEK
K0421.121002rostfritt stålM121007,5147,7 40,95 SEK
K0421.121252rostfritt stålM121257,5147,7 54,25 SEK
K0421.121502rostfritt stålM121507,5147,7 68,59 SEK
K0421.140662rostfritt stålM14667,51411,1 56,62 SEK
K0421.141002rostfritt stålM141007,51411,1 62,61 SEK
K0421.141252rostfritt stålM141257,51411,1 66,50 SEK
K0421.141502rostfritt stålM141507,51411,1 74,58 SEK
K0421.160662rostfritt stålM16667,51714,5 55,10 SEK
K0421.161002rostfritt stålM161007,51714,5 58,81 SEK
K0421.161252rostfritt stålM161257,51714,5 75,81 SEK
K0421.161502rostfritt stålM161507,51714,5 86,26 SEK
K0421.162002rostfritt stålM162007,51714,5 131,20 SEK
K0421.200852rostfritt stålM208510,52224,3 99,75 SEK
K0421.201002rostfritt stålM2010010,52224,3 96,90 SEK
K0421.201252rostfritt stålM2012510,52224,3 101,27 SEK
K0421.201502rostfritt stålM2015010,52224,3 109,25 SEK
K0421.202002rostfritt stålM2020010,52224,3 112,96 SEK
K0421.240852rostfritt stålM248510,52436,1 122,27 SEK
K0421.241002rostfritt stålM2410010,52436,1 123,79 SEK
K0421.241252rostfritt stålM2412510,52436,1 134,05 SEK
K0421.241502rostfritt stålM2415010,52436,1 134,05 SEK
K0421.242002rostfritt stålM2420010,52436,1 140,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se