- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stjärnvred: termoplast. Bussning: stål. Gängstift: stål, hållfasthetsklass 5.8. Tryckstycke: plast PA 6.Utförande:Stjärnvred, tryckstycke svarta. Sockeln galvaniserad, blå passiverad.Gängstift brunerat.Anmärkning:Tryckstycket medlevereras löst. Det kan förbindas med den gängade spindeln genom att man enkelt trycker in det.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | L | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0394.06053 | M6 | 15 | 32 | 14 | 53,8 | 20 | 10 | 2,5 | 7,6 | | | 31,75 SEK | | K0394.08064 | M8 | 18 | 40 | 18 | 64,6 | 25 | 13 | 3,5 | 9 | | | 43,05 SEK | | K0394.10070 | M10 | 21 | 50 | 22 | 70,1 | 32 | 17 | 4 | 11 | | | 52,52 SEK | | K0394.12086 | M12 | 25 | 63 | 26 | 86 | 40 | 21 | 5 | 13 | | | 69,31 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|